ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

火花用パピヨン替えシート A種合格品【2個入り】

通常単価(税別)
36,438円
税込単価
40,082円
通常出荷日:5日目

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単です。・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

型番:

YS-BW-PAP1818
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

YS-BW-PAP1818の仕様・寸法情報

色
その他
JANコード
4571163736557
トラスココード
137-5721
質量(g)
4600.0
材質1
耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
色
グレー
日本防炎協会試験番号
CO050010
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-BW-PAP1818
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,438円
( 40,082円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用パピヨン替えシート A種合格品の型番YS-BW-PAP1818のページです。 型番YS-BW-PAP1818に関する仕様情報を記載しております。
火花用パピヨン替えシート A種合格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用パピヨン替えシート A種合格品
火花用パピヨン替えシート C種合格品
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
火花用エクラン替えシート A種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格36,438円29,774円40,987円42,161円26,923円22,429円
通常出荷日5日目5日目11日目11日目11日目5日目
色その他その他その他その他その他その他
JANコード457116373655745711637365404571163737295457116373726445711637372714571163736656
トラスココード137-5721137-5706236-8839229-8232236-8838137-5718
質量(g)4600.02900.09200.034005100.02200.0
材質1耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工フレーム:アルミニウムシート:塩化ビニールフレーム:アルミニウム耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました