ツール用品技術窓口

確定しました

火花用パピヨン替えシート C種合格品【2個入り】

通常単価(税別)
29,774円
税込単価
32,751円
通常出荷日:5日目

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単です。・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

型番:

YS-A-PAP1818
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YS-A-PAP1818の仕様・寸法情報

色
その他
JANコード
4571163736540
トラスココード
137-5706
質量(g)
2900.0
材質1
耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
色
グレー/黒
日本防炎協会試験番号
CO030040
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-A-PAP1818
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,774円
( 32,751円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用パピヨン替えシート C種合格品の型番YS-A-PAP1818のページです。 型番YS-A-PAP1818に関する仕様情報を記載しております。
火花用パピヨン替えシート C種合格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用パピヨン替えシート C種合格品
火花用パピヨン替えシート A種合格品
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
火花用エクラン替えシート C種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格29,774円36,438円40,987円42,161円26,923円17,080円
通常出荷日5日目5日目11日目11日目11日目5日目
色その他その他その他その他その他その他
JANコード457116373654045711637365574571163737295457116373726445711637372714571163736649
トラスココード137-5706137-5721236-8839229-8232236-8838137-5702
質量(g)2900.04600.09200.034005100.01300
材質1耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工フレーム:アルミニウムシート:塩化ビニールフレーム:アルミニウムシート:耐炎繊維織物
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました