ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

定寸切り装置 RB180用

型番:

RBT180FV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RBT180FVの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
176-9021
質量(g)
4100.0
JANコード
4993005018872

型番リスト

表示件数
型番
RBT180FV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,954円
( 40,649円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・同じ長さの品物をたくさん切り出す際に便利です。
・質量(g):4100.0

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定寸切り装置 RB180用の型番RBT180FVのページです。 型番RBT180FVに関する仕様情報を記載しております。
定寸切り装置 RB180用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定寸切り装置 RB180用
定寸切り装置 RB18用
スタンド RB180用
スタンド RB18用
コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30A
チップソー B11N用
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格36,954円36,954円25,602円25,602円4,972円6,233円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品-その他関連品
トラスココード176-9021176-9628176-9584176-8550177-7787177-7790
質量(g)4100.06200.05200.04000.0230.000-
JANコード4993005018872499300500441749930050188894993005004387--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました