17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ SN100C-044

完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ SN100C-044

通常単価(税別)
12,61613,139
税込単価
13,87814,453
通常出荷日:14日目

【特長】・ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。・人体に有害な鉛を含まず...

詳細を確認

ご注意

  • はんだ付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後はよく手を洗うこと。
  • はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0.6
4571117850728
145-5074
10個
0.8
4571117850735
145-5055
10個
1
4571117850742
145-5066
10個
1.2
4571117850759
145-5069
10個
1.6
4571117850766
145-5054
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,139
( 14,453 )
14日目
13,049
( 14,354 )
14日目
12,616
( 13,878 )
14日目
13,022
( 14,324 )
14日目
12,778
( 14,056 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。
・人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
【用途】
・プリント基板の後付け、修正に。
【材質】
・合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)

ご注意

  • はんだ付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後はよく手を洗うこと。
  • はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ SN100C-044のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ SN100C-044
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C
鉛フリーやに入りはんだ
SF-N シリーズ ハロゲンフリー鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
メーカースペリアスペリア日本アルミgoot(太洋電機産業)日本アルミ日本スペリア
通常価格12,616-9,942 -27,4456,330 -21,0538,237 -
通常出荷日14日目6日目〜在庫品1日目2日目〜1日目1日目〜
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛入りはんだ鉛フリーはんだ
成分合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)すず96.5/銀3.0/銅0.5合金組成(すず:60%、鉛:40%)合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
融点(℃)227227217~220217~220183~190227
正味重量(g)500500800451000500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト