17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スーパーランス

スーパーランス
通常単価(税別)
2,0273,772
税込単価
2,2304,149
通常出荷日:2日目

【特長】・他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。・対象物の鋼種、大きさを選びません。・...

詳細を確認
  • 弊社ランスホルダー以外使用しないで下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

切断能力

(mm)

長さ

(mm)

直径

(mm)

JANコード

トラスココード

型式

質量(g)

最小発注数量
鉄150mm以下/非鉄金属100mm以下
1000
12.7
4580680240058
160-7809
710S
700.0
10個
鉄200mm以下 非鉄金属150mm以下
2000
13.8
4580680240096
160-7813
820N
2000.0
10個
鉄200mm以下 非鉄金属150mm以下
3000
13.8
4580680240102
160-7815
830N
3100.0
10個
鉄200mm以下 非鉄金属150mm以下
3000
13.8
4580680240119
160-7814
830S
3100.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027
( 2,230 )
2日目
2,824
( 3,106 )
2日目
3,676
( 4,044 )
2日目
3,772
( 4,149 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。
・対象物の鋼種、大きさを選びません。
・他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。
・ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
【用途】
・下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。

ご注意

  • 弊社ランスホルダー以外使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーランス
スーパーランス 8シリーズ
#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
メーカーファイアーランス工業ファイアーランス工業エスコユタカユタカユタカ
通常価格2,027-11,613 -1,257174,992 -35,949 -14,848 -
通常出荷日2日目5日目3日目35日目〜4日目〜15日目
タイプ切断-----
材質1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト