ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22

CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22 ST22W-CKB1-210
通常単価(税別)
126,259
税込単価
138,885
通常出荷日:5日目

従来は不可能であった深穴のボーリング加工を超硬ソリッドバーで能率よく加工。

型番:

ST22W-CKB1-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST22W-CKB1-210の仕様・寸法情報

種類
シャンク
主軸側規格
ST(ストレート)
取付け先適合規格
ST22
L(mm)
210
加工径φD(mm)
20~36
適合シャンクCK NO.
CK1
シャンクの直径(mm)
φ22mm
商品タイプ
CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ

商品情報

製品仕様

型番種類主軸側規格取付け先適合規格
ST22W-CKB1-210シャンクST(ストレート)ST22

型番リスト

表示件数
型番
ST22W-CKB1-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,259
( 138,885 )
5日目

詳細情報

基本情報

従来は不可能であった深穴のボーリング加工を超硬ソリッドバーで能率よく加工。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22の型番ST22W-CKB1-210のページです。 型番ST22W-CKB1-210に関する仕様情報を記載しております。
CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32
CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50
角バイトホルダ CKボーリングシステム
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格126,25967,860 -9,541 -48,071 -68,77017,913 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
種類シャンクシャンクシャンクシャンクバイトホルダシャンク
主軸側規格ST(ストレート)ST(ストレート)ST(ストレート)多面拘束BT(BBT、MBT)-BT
取付け先適合規格ST22ST19ST32BBT50スライド SLNBT30
L(mm)210-----
加工径φD(mm)20~3620~36--250~830-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト