17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • L(mm)

  • 適合シャンクCK NO.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

L

(mm)

適合シャンクCK NO.

D1

(mm)

最小発注数量
36
CK2/CK1
24
1個
40.5
CK3/CK1
31
1個
34.5
CK3/CK2
31
1個
57.5
CK4/CK1
39
1個
51.5
CK4/CK2
39
1個
47
CK4/CK3
39
1個
57.5
CK5/CK1
50
1個
51.5
CK5/CK2
50
1個
81.5
CK5/CK2
50
1個
47
CK5/CK3
50
1個
77
CK5/CK3
50
1個
40
CK5/CK4
50
1個
70
CK5/CK4
50
1個
66.5
CK6/CK1
64
1個
60.5
CK6/CK2
64
1個
95.5
CK6/CK2
64
1個
56
CK6/CK3
64
1個
91
CK6/CK3
64
1個
49
CK6/CK4
64
1個
84
CK6/CK4
64
1個
39
CK6/CK5
64
1個
74
CK6/CK5
64
1個
106
CK7/CK6
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,434円
( 9,277円 )
5日目
8,880円
( 9,768円 )
5日目
8,880円
( 9,768円 )
5日目
9,998円
( 10,998円 )
5日目
9,998円
( 10,998円 )
5日目
9,998円
( 10,998円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
11,180円
( 12,298円 )
5日目
13,466円
( 14,813円 )
5日目
13,466円
( 14,813円 )
5日目
13,095円
( 14,405円 )
5日目
13,095円
( 14,405円 )
5日目
13,095円
( 14,405円 )
5日目
13,466円
( 14,813円 )
5日目
13,095円
( 14,405円 )
5日目
13,095円
( 14,405円 )
5日目
13,466円
( 14,813円 )
5日目
28,220円
( 31,042円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
CKシャンクを何段か落し、小さいヘッドを用いる際に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リダクション CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リダクション CKボーリングシステム
カートリッジ CKボーリングシステム
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
クランプベース CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格8,434円-19,024円 -10,849円 -111,398円44,343円 -36,460円
通常出荷日5日目5日目3日目〜5日目5日目5日目
種類リダクションカートリッジヘッドヘッドスライドクランプベース
取付け先適合規格CKシャンククランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクCKシャンクフランジ FLNスライド SLN
商品タイプリダクションカートリッジRWボーリングヘッドEWNヘッドスライドクランプベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト