ツール用品技術窓口
大昭和精機
CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50
通常価格(税別):48,071円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
エクステンション CKボーリングシステム
大昭和精機
通常価格(税別):8,090円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
生爪【3個入り】
ミスミ
通常価格(税別):2,570円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
深穴ボーリングでのビビリを抑制する防振機構を内蔵しております。標準のCKホルダで使用可能です。
・特殊ダイナミックダンパーによりビビりをシャットアウト。
・突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
ビビり抑制のメカニズム

ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工

結果:加工能力が6倍向上。切削速度UPで仕上げ面も良好であった。
| 使用機械 | 横型MC ビッグプラスBBT50 |
|---|---|
| ボーリング径 | φ68mm |
| 穴深さ | 408mm(L/D=6) |
| チップノーズR | R0.4 |
| 送り | 0.2mm/rev |
| 切込量 | 0.3mm/φ |
防振機構の有無による減衰波形を比較
防振機構内蔵のスマートダンパーは瞬時にビビりを減衰。これまで突き出しの長い加工でのビビりによって起こっていた「面粗さの低下」「加工寸法の不良」「刃具寿命の低下」を
スマートダンパーが一挙に解決します。



| 型番 | CK No. | φD | L | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| CKB44DP-120 | CK4 | 39 | 120 | 1.3 |
| CKB66DP-180 | CK6 | 64 | 180 | 5.3 |
加工に合わせて選べる豊富なシリーズ

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
209,837円 ( 230,821円 ) | 5日目 |
334,932円 ( 368,425円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
エクステンション CKボーリングシステム
0通常価格(税別):8,090円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):610円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):700円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~