17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ガス混合器 ミックボーイ

通常単価(税別)
125,281
税込単価
137,809
通常出荷日:19日目~35日目

【特長】・簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。・機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    小型ガス混合器 ミックボーイ
  • 詳細仕様2
    ・混合精度:±5%(フルスケール)・流量精度:±2.5%・材質:真鍮・本体サイズ:220×147×299mm・重量:4.6kg
  • 内容量
    1台
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
混合ガス名:O2+N2
・混合ガス名:O2+N2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:O2+He
・混合ガス名:O2+He・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:Ar+CO2
・混合ガス名:Ar+CO2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:Ar+N2
・混合ガス名:Ar+N2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:Ar+He
・混合ガス名:Ar+He・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:Ar+H2
・混合ガス名:Ar+H2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:CO2+N2
・混合ガス名:CO2+N2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:CO2+He
・混合ガス名:CO2+He・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:CO2+H2
・混合ガス名:CO2+H2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:N2+He
・混合ガス名:N2+He・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
混合ガス名:He+H2
・混合ガス名:He+H2・最大流量(L/min):25・使用圧力:0.2MPa・入口圧力:0.5~3MPa・出口圧力:0.2MPa・出入口接続:Rc1/4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,281
( 137,809 )
35日目
125,281
( 137,809 )
35日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
35日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
35日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
19日目
125,281
( 137,809 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。
・機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ガス混合器 ミックボーイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ガス混合器 ミックボーイ
黒鉛トレー(角型)
小型ステンスコップ
ホースレスバーナー用ガスボンベ
局所加熱用小型プリヒーター
柄付き採水器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格125,28115,9761,549 -1,96343,26230,305 -
通常出荷日19日目〜19日目4日目4日目26日目1日目
商品タイプその他その他スコップその他その他その他
詳細タイプ小型ガス混合器 ミックボーイ黒鉛トレー(角型)----
詳細仕様2・混合精度:±5%(フルスケール)・流量精度:±2.5%・材質:真鍮・本体サイズ:220×147×299mm・重量:4.6kg・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。----
内容量1台1個1本1本(200g)1台1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト