ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
  • <
  • >

HEPAフィルタ(□610mmタイプ)

通常単価(税別)
102,969円~132,371円
税込単価
113,266円~145,608円
通常出荷日:8日目~25日目

ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
耐熱性(℃):常温用、定格風量:25.0m3/min
・耐熱性(℃):常温用・定格風量:25.0m3/min・圧力損失:220Pa以下(最終400Pa)・捕集量:1200g
・捕集効率:99.99%(0.3μm)・外寸法:610×610×292mm・重量:8.5kg
1個
1個
耐熱性(℃):250、定格風量:16.6m3/min
・耐熱性(℃):250・定格風量:16.6m3/min・圧力損失:200Pa以下(最終400Pa)・捕集量:510g
・捕集効率:99.99%(0.3μm)・外寸法:610×610×150mm・重量:7.5kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,969円
( 113,266円 )
8日目
132,371円
( 145,608円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HEPAフィルタ(□610mmタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HEPAフィルタ(□610mmタイプ)
元素分析用サンプル容器
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
硬質ろ過びん
受けフラスコ1L 116340
バイアル瓶アダプター 日電用
メーカーアズワンアズワンケニス東京硝子器械東京理化器械東京硝子器械
通常価格102,969円-7,617円 -61,464円20,566円 -13,228円10,915円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜4日目〜6日目9日目10日目
商品タイプ抽出器・濾過フィルターバブラー・分析用消耗品フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他その他
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト