17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

設備転倒ストッパー MSシリーズ

設備転倒ストッパー MSシリーズ

通常単価(税別)
31,034円~37,241円
税込単価
34,137円~40,965円
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・重量級設備の転倒・移動を防止します。・レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観例

設備転倒ストッパー MSシリーズ 外観例

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
転倒防止対象物重量:200kg以下/個
・サイズ(mm):240×280×65・重量(kg):約2.0・転倒防止対象物重量:200kg以下/個・移動防止対象物重量:400kg以下/個
1個
1個
転倒防止対象物重量:300kg以下/個
・サイズ(mm):240×300×65・重量(kg):約2.2・転倒防止対象物重量:300kg以下/個・移動防止対象物重量:600kg以下/個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,034円
( 34,137円 )
19日目
37,241円
( 40,965円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量級設備の転倒・移動を防止します。
・レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

設備転倒ストッパー MSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
設備転倒ストッパー MSシリーズ
設備転倒ストッパーS 175×50×30mm MS-802S
リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054
落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ
落下ストッパーM LH-912MPシリーズ
台車ストッパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,034円-19,565円9,768円 -3,153円 -3,395円 -6,988円
通常出荷日3日目〜12日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
色その他その他グレーグレーグレーグレー
詳細仕様2・適合アジャスター径:φ20mm以下・高さ調整範囲:30~40mm・耐震度:震度6強・適合アジャスター径:φ10~16mm以下・設置高さ範囲:13~21mm・耐震度:震度6強----
内容量1個1個1個1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト