17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

角棒HD

通常単価(税別)
9451,150
税込単価
1,0401,265
通常出荷日:9日目

引き出しや扉の、お手軽な模様替えにオススメです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

角棒HD 外形図1

 

角棒HD 外形図2

 

角棒HD 外形図3

 

角棒HD 外形図4

 

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
60
4960983300312
・サイズ:60mm・入数:1
1個
1個
70
4960983300329
・サイズ:70mm・入数:1
1個
1個
85
4960983300336
・サイズ:85mm・入数:1
1個
1個
95
4960983300343
・サイズ:95mm・入数:1
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
9日目
986
( 1,085 )
9日目
1,027
( 1,130 )
9日目
1,150
( 1,265 )
9日目

詳細情報

基本情報

引き出しや扉の、お手軽な模様替えにオススメです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角棒HDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角棒HD
カラー丸棒
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
偏光板80×80mm(10枚組)
ガラス板 テンパックス(R)
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格945-1,129 -842 -1,5784,852 -13,456
通常出荷日9日目9日目1日目〜4日目1日目〜19日目
商品タイプ素材素材素材シート素材素材
詳細タイプ角棒カラー丸棒スポンジ角紐偏光板ホウケイ酸パイプ
内容量1個1個1m1袋(10枚)1枚4本入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト