ツール用品技術窓口
JSCC校正(10.000mm以下)可能な高精度鋼ピンゲージ。【特長】・サブゼロ処理済。・1.000m...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 17日目 |
9,088円 ( 9,997円 ) | 17日目 |
JSCC校正(10.000mm以下)可能な高精度鋼ピンゲージ。
【特長】
・サブゼロ処理済。
・1.000mm以上はピンゲ-ジの呼び寸法が刻印。
・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付、AA-0EからAA-6Fまでのセットはピンバイス付。
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等。

| 呼び寸法 (mm) | 寸法区分 (mm) | 長さ (mm) | 径精度 (μm) | 真円度・円筒度 (μm) | 硬度 (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 …0.09 | 0.01とび | 5〜10 | ±0.5 | 0.5 | 650以上 |
| 0.10 …0.19 | 40 | ±0.8 | |||
| 0.200 ••• 0.999 | 0.001とび | ||||
| 1.000 …10.000 | 50 | ||||
| 10.01-20.00 | 0.01とび | ±1.5 | 0.8 | ||
| 20.01-30.00 | ±2 | 1.6 | |||
| 30.01-41.00 | — | ±3 | 3.0 |
| セット番号 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 組本数 | 付属ピンバイス |
|---|---|---|---|
| AA-00 | 0.06 ・ 0.07 ・ 0.08 …… 0.290 | 24 | |
| AA-0A | 0.200 ・ 0.210 ・ 0.220 …… 0.500 | 31 | APV-0A |
| AA-0B | 0.500 ・ 0.510 ・ 0.520 …… 1.000 | 51 | APV-0B |
| AA-1A | 1.000 ・ 1.010 ・ 1.020 …… 1.500 | 51 | APV-1A |
| AA-1B | 1.500 ・ 1.510 ・ 1.520 …… 2.000 | 51 | APV-1B |
| AA-2A | 2.000 ・ 2.010 ・ 2.020 …… 2.500 | 51 | APV-2A |
| AA-2B | 2.500 ・ 2.510 ・ 2.520 …… 3.000 | 51 | APV-2B |
| AA-3A | 3.000 ・ 3.010 ・ 3.020 …… 3.500 | 51 | APV-3A |
| AA-3B | 3.500 ・ 3.510 ・ 3.520 …… 4.000 | 51 | APV-3B |
| AA-4A | 4.000 ・ 4.010 ・ 4.020 …… 4.500 | 51 | APV-4A |
| AA-4B | 4.500 ・ 4.510 ・ 4.520 …… 5.000 | 51 | APV-4B |
| AA-5A | 5.000 ・ 5.010 ・ 5.020 …… 5.500 | 51 | APV-5A |
| AA-5B | 5.500 ・ 5.510 ・ 5.520 …… 6.000 | 51 | APV-5B |
| AA-6A | 6.000 ・ 6.010 ・ 6.020 …… 6.500 | 51 | APV-6A |
| AA-6B | 6.500 ・ 6.510 ・ 6.520 …… 7.000 | 51 | APV-6B |
| AA-7A | 7.000 ・ 7.010 ・ 7.020 …… 7.500 | 51 | APV-7A |
| AA-7B | 7.500 ・ 7.510 ・ 7.520 …… 8.000 | 51 | APV-7B |
| AA-8A | 8.000 ・ 8.010 ・ 8.020 …… 8.500 | 51 | APV-8A |
| AA-8B | 8.500 ・ 8.510 ・ 8.520 …… 9.000 | 51 | APV-8B |
| AA-9A | 9.000 ・ 9.010 ・ 9.020 …… 9.500 | 51 | APV-9A |
| AA-9B | 9.500 ・ 9.510 ・ 9.520 …… 10.000 | 51 | APV-9B |
| AA-10A | 10.000 ・ 10.01 ・ 10.02 …… 10.50 | 51 | |
| AA-10B | 10.50 ・ 10.51 ・ 10.52 …… 11.00 | 51 | |
| AA-11A | 11.00 ・ 11.01 ・ 11.02 …… 11.50 | 51 | |
| AA-11B | 11.50 ・ 11.51 ・ 11.52 …… 12.00 | 51 | |
| AA-12A | 12.00 ・ 12.01 ・ 12.02 …… 12.50 | 51 | |
| AA-12B | 12.50 ・ 12.51 ・ 12.52 …… 13.00 | 51 | |
| AA-13A | 13.00 ・ 13.01 ・ 13.02 …… 13.50 | 51 | |
| AA-13B | 13.50 ・ 13.51 ・ 13.52 …… 14.00 | 51 | |
| AA-14A | 14.00 ・ 14.01 ・ 14.02 …… 14.50 | 51 | |
| AA-14B | 14.50 ・ 14.51 ・ 14.52 …… 15.00 | 51 | |
| AA-15A | 15.00 ・ 15.01 ・ 15.02 …… 15.50 | 51 | |
| AA-15B | 15.50 ・ 15.51 ・ 15.52 …… 16.00 | 51 | |
| AA-16A | 16.00 ・ 16.01 ・ 16.02 …… 16.50 | 51 | |
| AA-16B | 16.50 ・ 16.51 ・ 16.52 …… 17.00 | 51 | |
| AA-17A | 17.00 ・ 17.01 ・ 17.02 …… 17.50 | 51 | |
| AA-17B | 17.50 ・ 17.51 ・ 17.52 …… 18.00 | 51 | |
| AA-18A | 18.00 ・ 18.01 ・ 18.02 …… 18.50 | 51 | |
| AA-18B | 18.50 ・ 18.51 ・ 18.52 …… 19.00 | 51 | |
| AA-19A | 19.00 ・ 19.01 ・ 19.02 …… 19.50 | 51 | |
| AA-19B | 19.50 ・ 19.51 ・ 19.52 …… 20.00 | 51 |
| セット番号 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 組本数 | 付属ピンバイス |
|---|---|---|---|
| AA-0E | 0.500 ・ 0.505 ・ 0.510 …… 0.750 | 51 | PV-0B |
| AA-0F | 0.750 ・ 0.755 ・ 0.760 …… 1.000 | 51 | PV-0B |
| AA-1C | 1.000 ・ 1.005 ・ 1.010 …… 1.250 | 51 | PV-1A |
| AA-1D | 1.250 ・ 1.255 ・ 1.260 …… 1.500 | 51 | PV-1A |
| AA-1E | 1.500 ・ 1.505 ・ 1.510 …… 1.750 | 51 | PV-1B |
| AA-1F | 1.750 ・ 1.755 ・ 1.760 …… 2.000 | 51 | PV-1B |
| AA-2C | 2.000 ・ 2.005 ・ 2.010 …… 2.250 | 51 | PV-2A |
| AA-2D | 2.250 ・ 2.255 ・ 2.260 …… 2.500 | 51 | PV-2A |
| AA-2E | 2.500 ・ 2.505 ・ 2.510 …… 2.750 | 51 | PV-2B |
| AA-2F | 2.750 ・ 2.755 ・ 2.760 …… 3.000 | 51 | PV-2B |
| AA-3C | 3.000 ・ 3.005 ・ 3.010 …… 3.250 | 51 | PV-3A |
| AA-3D | 3.250 ・ 3.255 ・ 3.260 …… 3.500 | 51 | PV-3A |
| AA-3E | 3.500 ・ 3.505 ・ 3.510 …… 3.750 | 51 | PV-3B |
| AA-3F | 3.750 ・ 3.755 ・ 3.760 …… 4.000 | 51 | PV-3B |
| AA-4C | 4.000 ・ 4.005 ・ 4.010 …… 4.250 | 51 | PV-4A |
| AA-4D | 4.250 ・ 4.255 ・ 4.260 …… 4.500 | 51 | PV-4A |
| AA-4E | 4.500 ・ 4.505 ・ 4.510 …… 4.750 | 51 | PV-4B |
| AA-4F | 4.750 ・ 4.755 ・ 4.760 …… 5.000 | 51 | PV-4B |
| AA-5C | 5.000 ・ 5.005 ・ 5.010 …… 5.250 | 51 | PV-5A |
| AA-5D | 5.250 ・ 5.255 ・ 5.260 …… 5.500 | 51 | PV-5A |
| AA-5E | 5.500 ・ 5.505 ・ 5.510 …… 5.750 | 51 | PV-5B |
| AA-5F | 5.750 ・ 5.755 ・ 5.760 …… 6.000 | 51 | PV-5B |
| AA-6C | 6.000 ・ 6.005 ・ 6.010 …… 6.250 | 51 | PV-6A |
| AA-6D | 6.250 ・ 6.255 ・ 6.260 …… 6.500 | 51 | PV-6A |
| AA-6E | 6.500 ・ 6.505 ・ 6.510 …… 6.750 | 51 | PV-6B |
| AA-6F | 6.750 ・ 6.755 ・ 6.760 …… 7.000 | 51 | PV-6B |
| AA-7C | 7.000 ・ 7.005 ・ 7.010 …… 7.250 | 51 | |
| AA-7D | 7.250 ・ 7.255 ・ 7.260 …… 7.500 | 51 | |
| AA-7E | 7.500 ・ 7.505 ・ 7.510 …… 7.750 | 51 | |
| AA-7F | 7.750 ・ 7.755 ・ 7.760 …… 8.000 | 51 | |
| AA-8C | 8.000 ・ 8.005 ・ 8.010 …… 8.250 | 51 | |
| AA-8D | 8.250 ・ 8.255 ・ 8.260 …… 8.500 | 51 | |
| AA-8E | 8.500 ・ 8.505 ・ 8.510 …… 8.750 | 51 | |
| AA-8F | 8.750 ・ 8.755 ・ 8.760 …… 9.000 | 51 | |
| AA-9C | 9.000 ・ 9.005 ・ 9.010 …… 9.250 | 51 | |
| AA-9D | 9.250 ・ 9.255 ・ 9.260 …… 9.500 | 51 | |
| AA-9E | 9.500 ・ 9.505 ・ 9.510 …… 9.750 | 51 | |
| AA-9F | 9.750 ・ 9.755 ・ 9.760 …… 10.000 | 51 |


新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ セット AAシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)
4.3
ミスミ
超硬ピンゲージ
4.8
ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
4.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ
5