17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

中流量配管用圧力調整器 FR-IH-OPシリーズ

中流量配管用圧力調整器 FR-IH-OPシリーズ
通常単価(税別)
43,16749,544
税込単価
47,48454,498
通常出荷日:19日目

【仕様】・中流量配管用の圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

入口継手

出口継手

最小発注数量
0.4
0.6
Rc3/8
Rc3/8
1個
0.6
1
Rc3/8
Rc3/8
1個
0.4
0.6
3/8SUSパイプ継手
3/8SUSパイプ継手
1個
0.6
1
3/8SUSパイプ継手
3/8SUSパイプ継手
1個
0.4
0.6
Rc3/8
φ8.5ホース継手
1個
0.6
1
Rc3/8
φ8.5ホース継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,167
( 47,484 )
19日目
43,167
( 47,484 )
19日目
49,544
( 54,498 )
19日目
49,544
( 54,498 )
19日目
44,123
( 48,535 )
19日目
44,123
( 48,535 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量配管用の圧力調整器です。
・毒性腐食性ガスを除きます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ入口圧力使用圧力低圧側圧力計入口継手出口継手圧力種類質量
31C093ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.4MPa0.6MPaRc3/8Rc3/8低圧1600g
31C094ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.6MPa1MPaRc3/8Rc3/8低圧1600g
31C095ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.4MPa0.6MPa3/8SUSパイプ継手3/8SUSパイプ継手低圧1600g
31C096ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.6MPa1MPa3/8SUSパイプ継手3/8SUSパイプ継手低圧1600g
31C097ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.4MPa0.6MPaRc3/8φ8.5ホース継手低圧1600g
31C098ガス毒性腐食性ガスを除く3MPa以下0.6MPa1MPaRc3/8φ8.5ホース継手低圧1600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中流量配管用圧力調整器 FR-IH-OPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中流量配管用圧力調整器 FR-IH-OPシリーズ
配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 HBR2シリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格43,167-16,601 -58,473 -31,006 -16,920 -14,848 -
通常出荷日19日目15日目36日目4日目〜4日目〜15日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガス---
詳細タイプ毒性腐食性ガスを除く-毒性腐食性ガスを除く二段式--
入口圧力(MPa)3以下0.99以下30以下14.8以下14.8以下14.8以下
圧力種類低圧低圧超高圧高圧高圧高圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト