17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATトング 600mm

通常単価(税別)
25,131円
税込単価
27,644円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱ゴム付きのトングです。全長:600mm材質:ステンレスSUS304

  • 商品タイプ
    トング
  • 長さ (mm)
    600
  • 材質
    ステンレスSUS304
  • 内容量
    1個

型番:

3-345-0689
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-345-0689の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
600
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-345-0689

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,131円
( 27,644円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ゴム付きのトングです。
全長:600mm
材質:ステンレスSUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATトング 600mmの型番3-345-0689のページです。 型番3-345-0689に関する仕様情報を記載しております。
ATトング 600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATトング 600mm
ATトング 450mm
ATビーカー挟み
トング(るつぼはさみ)
ビーカー用トング
白金付トング
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
通常価格25,131円19,774円18,881円18,674円 -17,303円75,575円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプトングトングトングトングトングトング
長さ(mm)600450300-330210
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスステンレスSUS304--
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました