17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル傾斜計

通常単価(税別)
18,262円
税込単価
20,088円
通常出荷日:9日目

【特長】・デジタル傾斜計・置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機...

詳細を確認

    型番:

    3-102-0256
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    型番重さ最小表示電源
    3-102-0256288g角度:0.05°
    勾配:0.1%
    立ち上がり:1mm/m
    単4アルカリ電池×2
    (付属)

    3-102-0256の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-102-0256
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,262円
    ( 20,088円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル傾斜計
    ・置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます
    ・画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル傾斜計の型番3-102-0256のページです。 型番3-102-0256に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル傾斜計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル傾斜計
    デジタル傾斜計(防水型)DL200V
    デジタル角度計
    デジタル傾斜計(防水型)DL164V
    傾斜水準器 882A
    デジタル角度計 EA721SD-21
    メーカーケニスSTSエスコSTS大菱計器製作所エスコ
    通常価格18,262円15,016円16,818円16,285円75,661円 -8,906円
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目18日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました