17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レーザー距離計 LD080PI
マキタ
レーザー距離計 GLM50-23G
ボッシュ
レーザー距離計 GLM30-23
ボッシュ
レーザー距離計 ライカディスト 3-102-0027

レーザー距離計 ライカディスト

通常単価(税別)
45,980
税込単価
50,578
通常出荷日:8日目

【特長】・レーザー距離計 ライカディスト。・高精度・堅牢タイプのレーザー距離計です。

  • 測定範囲
    0.05~100(60)m
  • 測定精度 (mm)
    ±1.5 最大測定公差:±3.0
  • 高さ×幅×厚み (mm)
    44×116×26
  • 内容量
    1個

型番:

3-102-0027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-102-0027
重さ103g
Bluetoothsmart 10m未満
レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
電源単4アルカリ電池×2(付属)
表示3列表示 バックライト付
付属ポーチ ストラップ
保護等級IP54

3-102-0027の仕様・寸法情報

測定範囲
0.05~100(60)m
測定精度(mm)
±1.5 最大測定公差:±3.0
高さ×幅×厚み(mm)
44×116×26
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-102-0027

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,980
( 50,578 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー距離計 ライカディスト。
・高精度・堅牢タイプのレーザー距離計です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー距離計 ライカディストの型番3-102-0027のページです。 型番3-102-0027に関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 ライカディストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計 ライカディスト
携帯型 レーザー距離計
レーザー距離計 GLM150C
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 LD080PI
レーザー距離計 最大50m micro LM-100
メーカーケニス日動工業ボッシュボッシュマキタリジッド
通常価格45,98031,91946,92119,40127,72344,195
通常出荷日8日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
測定範囲0.05~100(60)m5~600m0.08~1500.05~50m0.05~80m~50m
測定精度(mm)±1.5 最大測定公差:±3.0-----
高さ×幅×厚み(mm)44×116×26-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト