17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル用ディスペンサ 3-347-0435

キムタオル用ディスペンサ

通常単価(税別)
4,319円
税込単価
4,751円
通常出荷日:7日目

タオル・4つ折りタイプの専用樹脂製ディスペンサーです。壁や棚に設置することで仕事場の整理整頓に有効です...

詳細を確認

型番:

3-347-0435
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番材質
3-347-0435PVC
(塩化ビニル樹脂)

3-347-0435の仕様・寸法情報

形状
ディスペンサー
サイズ(mm)
197×180×170
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0435

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,319円
( 4,751円 )
7日目

詳細情報

基本情報

タオル・4つ折りタイプの専用樹脂製ディスペンサーです。
壁や棚に設置することで仕事場の整理整頓に有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キムタオル用ディスペンサの型番3-347-0435のページです。 型番3-347-0435に関する仕様情報を記載しております。
キムタオル用ディスペンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムタオル用ディスペンサ
クレシアカウンタークロス
キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111
キムテックス
キムテックス ホワイト
キムテックス ポップアップ ホワイト
メーカーケニスケニスケニスアズワン日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格4,319円21,402円40,449円24,989円 -29,669円24,059円
通常出荷日7日目7日目〜4日目1日目1日目1日目
形状ディスペンサーディスペンサー-シート-シート
サイズ(mm)197×180×170350×600----
内容量1個1セット(360枚)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました