17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオルホワイト 61030(ケース)【900個入り】

通常単価(税別)
9,244円
税込単価
10,168円
通常出荷日:1日目

【特長】・食品工場で愛用されているホワイトカラーのキムタオルです。【商品仕様】・大きさ 380×330...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0077
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (900個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-136-0077の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0077
    最小発注数量
    1パック

    900個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,244円
    ( 10,168円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品工場で愛用されているホワイトカラーのキムタオルです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 380×330㎜
    ・タイプ 4層
    ・入数 50枚×18袋
    ・材質 パルプ
    ・JANコード:4901750610203

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キムタオルホワイト 61030(ケース)の型番3-136-0077のページです。 型番3-136-0077に関する仕様情報を記載しております。
    キムタオルホワイト 61030(ケース)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムタオルホワイト 61030(ケース)
    キムタオルホワイト 61030
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    キムタオルホワイト 61011
    キムタオル ホワイト スモールタイプ
    キムワイプ/キムタオル
    メーカーケニスケニス三商ケニス日本製紙クレシア三商
    通常価格9,244円712円9,244円676円 -1,238円9,284円 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました