ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡 3-149-0085

日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

  • 商品タイプ
    倒立顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    100
  • 倍率詳細 (倍)
    100
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像はオプションのメカニカルステージ付です(ミスミではメカニカルステージを取り扱っておりません)。
  • 光源の電源としてUSB給電が必要です。

型番:

3-149-0085
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番ステージ鏡筒形式焦準装置照明装置接眼レンズ対物レンズ大きさ電源
3-149-0085クリップ単眼鏡筒ステージ上下動式 微動装置LED10×10×150×50×190mm 1.1kgUSBポート給電 DC5V1A

3-149-0085の仕様・寸法情報

商品タイプ
倒立顕微鏡
総合倍率(倍)
100
倍率詳細(倍)
100
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-149-0085

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310,201円
( 341,221円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。
・胞子・植物性プランクトンの同定や原虫の同定、機械油中のコンタミ検査やエマルジョン検査などにお使い頂けます。

ご注意

  • 商品画像はオプションのメカニカルステージ付です(ミスミではメカニカルステージを取り扱っておりません)。
  • 光源の電源としてUSB給電が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡の型番3-149-0085のページです。 型番3-149-0085に関する仕様情報を記載しております。
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡
メイジテクノ偏光実体顕微鏡
マガジンスコープ
オートフォーカスマイクロスコープ
ポケット顕微鏡
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
メーカーケニスケニスケニスケニスコンテック(ライト)ホーザン
通常価格310,201円573,840円16,119円109,493円1,595円74,039円
通常出荷日11日目18日目9日目8日目在庫品1日目2日目
商品タイプ倒立顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品-実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)10045425060~1001 / 2
倍率詳細(倍)1007~452・4(2重焦点)10~250(21.5インチモニタ時)--
内容量1台1台1個1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました