17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用

通常単価(税別)
63,452円
税込単価
69,797円
通常出荷日:1日目

【特長】・圧力値や圧力分布などの測定が手軽に行える圧力測定フィルムです。プレスケールは加えられた力に反...

詳細を確認
  • 計測範囲 (hPa)
    60~500
  • 詳細タイプ
    プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
  • 内容量
    1個

型番:

3-312-0564
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番タイプ使用推奨温度使用推奨湿度種類精度大きさ
3-312-0564ツーシート15℃~30℃20%RH~75%RH超微圧用±10%以下(23℃・65%RH時の濃度値にて)310mm×2m

3-312-0564の仕様・寸法情報

計測範囲(hPa)
60~500
詳細タイプ
プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-312-0564

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,452円
( 69,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力値や圧力分布などの測定が手軽に行える圧力測定フィルムです。プレスケールは加えられた力に反応し、赤く発色します。加えられた力の強度により発色の濃度が変わります
・フィルム全体が圧力を検出し、面全体の圧力分布を可視化・定量化できます
・ハサミなどで簡単に切れ、どのような部分でも測定ができます
・非常に短時間にかかる力でもプレスケールの発色反応はほとんど変わりません
・発色剤と顕色剤が別々のフィルムに塗布されたツーシートタイプです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用の型番3-312-0564のページです。 型番3-312-0564に関する仕様情報を記載しております。
プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
冷媒圧力計スマートプローブ
圧力計 40mm 下ネジ
タテ型圧力計 R1/4 A6303
デジタルマノメーター EDEMA
ポケットライン差圧計セット
メーカーケニステストーSK-11EARTH MANホダカテストー
通常価格63,452円18,399円2,362円 -1,583円83,339円36,928円
通常出荷日1日目4日目3日目5日目1日目1日目
計測範囲(hPa)60~500-1000~600000~10~1-0.999~0.9990~100
詳細タイププレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました