17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚 0573-67-61-01

圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚

通常単価(税別)
18,010円
税込単価
19,811円
通常出荷日:10日目

【特長】・プレスケールをあらかじめシートカットした、使いやすいフィルムです。・圧力を受けると赤く発色、...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    プレスケールのシートカットタイプ。
    初めての方や、少量ご使用される方に大変使いやすいサイズです。
    広い圧力領域(0.2~300MPa)をカバーするため、6種類のプレシートを用意しました。

     

    構造と原理

    (1)プレスケールの構造
    プレスケールにはツーシートタイプとモノシートタイプの2種類があります。
    ツーシートタイプは、発色剤と顕色剤が別々の支持体に塗布されたフィルムです。
    またツーシートタイプは薬品塗布面どうしを重ね合わせて使用します。モノシートタイプは、1枚の支持体に発色剤と顕色剤を塗布したフィルムです。
    (2)発色の原理
    発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
    発色剤のマイクロカプセルは、いろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚 構造と原理

    精度と使用推奨温度・湿度

    • 精度:±10%以下(23℃・65%RHの時の濃度計測にて)
    • 使用推奨温度:20℃~35℃※1
    • 使用推奨湿度:35%RH~80%RH※2、※3

    ※1 超微圧用(5LW)/微圧用(4LW)/超高圧用(HHS):15℃~30℃
    ※2 超微圧用(5LW)/微圧用(4LW):20%RH~75%RH
    ※3 超高圧用(HHS):35%RH~70%RH

    性能・試験情報

    プレスケールの特性(中圧用<MW>を例として)

    標準チャート表を参照する事で、圧力値の目視判別が可能です。

    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚 特性

    使用方法・使用事例

    使用方法

    フィルムをカットしてはさみ込むだけ。発色剤層のマイクロカプセルと顕色剤により、圧力のかかった部分を赤く発色させます。

    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚 使用方法

    選定サポート情報

    プレスケールの種類

    プレスケールは圧力領域によって8種類9タイプ、プレシートは6種類に分かれています。測定圧力の範囲で選択してください。

    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚 プレスケールの種類

    注)プレスケール種類の末尾記号:W ツーシートタイプ  S モノシートタイプ

    0573-67-61-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0573-67-61-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,010円
    ( 19,811円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プレスケールをあらかじめシートカットした、使いやすいフィルムです。
    ・圧力を受けると赤く発色、その強さにより濃度が変化します。
    【商品仕様】
    ・型式:LLLWPS
    ・摘要:極超低圧用
    ・ツーシートタイプ
    ・測定範囲(MPa):0.2~0.6
    ・材質:PETフィルム
    ・寸法:270×200mm
    ・入数:1箱(5枚入り)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚の型番0573-67-61-01のページです。 型番0573-67-61-01に関する仕様情報を記載しております。
    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚
    圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚
    プレシート
    圧力測定フィルム LLLWPS 5枚入極超低圧用
    圧力測定フィルム LWPS 5枚入低圧用
    圧力測定フィルム HSPS 5枚入高圧用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンコクゴコクゴコクゴ
    通常価格18,010円18,010円16,487円16,497円16,497円16,497円
    通常出荷日10日目10日目1日目在庫品1日目5日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました