17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

バッテリー式電気溶接機 ヴィクトロン130

通常単価(税別)
20,960176,586
税込単価
23,056194,245
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・軽量で一人でも持ち運べる大きさと重さです。・急速充電回路内蔵2時間で充電完了します。・...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

詳細タイプ

定格出力電流

(A)

寸法

出力電圧

(V)

JANコード

質量(g)

使用率(%)

定格入力(kVA)

周波数(Hz)

最小発注数量
バッテリー溶接機
2.0~3.2φ
-
130
310W×340L×460H
DC36
4991945023727
34000(バッテリー部23kg、コントロール部11kg)
10~30
1.0(AC100V-10A)
50/60
1個
-
-
メンテナンスフリーバッテリー
-
-
12
4991945023932
6500
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,586
( 194,245 )
5日目
20,960
( 23,056 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で一人でも持ち運べる大きさと重さです。
・急速充電回路内蔵2時間で充電完了します。
・軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適です。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式電気溶接機 ヴィクトロン130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式電気溶接機 ヴィクトロン130
バッテリー溶接機
充電式TIG溶接機
電気ロウ付機R–10
TIGトーチボディー(空冷式)
TIGトーチボディー(水冷式)
メーカースター電器製造デンヨー育良精機製作所アサダパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格20,960-382,447565,986242,50120,479 -21,232 -
通常出荷日5日目4日目5日目1日目4日目4日目

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト