17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J型フック
  • M-634
  • M-635

J型フック

  • 商品タイプ詳細
    フック
  • サイズ (mm)
    幅18.5×高さ91×奥行51
  • 材質
    フック:スチール塗装、カバー:樹脂
  • 安全荷重 (kg)
    3
  • 付属品
    石こうボード用ピン(剛力ピン)、木壁用ネジ
  • 質量 (g)
    70
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
取付け状態

取付け状態

使用例

使用例

寸法図

寸法図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4520385810750
1個
1個
ナチュラル
4520385810767
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
4日目
1,086円
( 1,195円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなJ型フック。
・フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

J型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J型フック
帽子フック
ドアJ型フック
Jフック J1ton
J型覆工板吊り用フック
フックA型(スイベルアイスナップ)
メーカーベルクベルクベルクスリーエッチコンドーテックコンドーテック
通常価格1,086円1,252円996円2,990円6,305円2,911円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ詳細フックフックフック---
サイズ(mm)幅18.5×高さ91×奥行51幅18.5×高さ118×奥行70----
材質フック:スチール塗装、カバー:樹脂フック:スチール塗装、カバー:樹脂----
安全荷重(kg)33(上部のフックは1kgまで)2---
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)、木壁用ネジ石こうボード用ピン(剛力ピン)、木壁用ネジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト