ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

RN型 長押フック
SOWA
スッポンフック ダエン 200個
大一鋼業
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
三甲
  • <
  • >

ドアJ型フック

通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:4日目

掛けやすいJ型フックです。服やカバンの引っ掛け、収納スペースで活用できます。

  • 商品タイプ詳細
    フック
  • 安全荷重 (kg)
    2
  • 色
    セピア
  • JANコード
    4520385807415
  • 質量 (g)
    62
  • 内容量
    1個

型番:

MR4043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR4043の仕様・寸法情報

商品タイプ詳細
フック
安全荷重(kg)
2
色
セピア
JANコード
4520385807415
質量(g)
62
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR4043

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目

詳細情報

基本情報

掛けやすいJ型フックです。
服やカバンの引っ掛け、収納スペースで活用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアJ型フックの型番MR4043のページです。 型番MR4043に関する仕様情報を記載しております。
ドアJ型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアJ型フック
J型フック
帽子フック
Jフック J1ton
J型覆工板吊り用フック
フックA型(スイベルアイスナップ)
メーカーベルクベルクベルクスリーエッチコンドーテックコンドーテック
通常価格996円1,086円1,252円2,990円6,305円2,911円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ詳細フックフックフック---
安全荷重(kg)233(上部のフックは1kgまで)---
色セピア-----
JANコード4520385807415-----
質量(g)6270100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました