ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ

通常単価(税別)
2,662円~32,344円
税込単価
2,928円~35,578円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・手軽に楽しめるシュリンク包装用セット・パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
オプションフィルム(200mm×100m×15ミクロン)
-
1個
シュリンク包装用セット
シーラー、工業用ドライヤー、シュリンクフィルム(200mm×100m×15ミクロン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662円
( 2,928円 )
4日目
32,344円
( 35,578円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
・パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂の金型に試験的に使用
4
満足度:4.0
樹脂の金型に被せて熱を掛けて密着できるかどうかをテストするためにこの商品を購入しました。熱を加えて製品に密着できる商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
熱風炉 887B 100V 平型プラグ
電熱ペン マイペン FD200-01 100V 平型プラグ
ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,662円-238,730円10,410円400,250円6,287円2,672円 -
通常出荷日4日目〜1日目在庫品1日目7日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト