17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

通常単価(税別)
19,88023,660
税込単価
21,86826,026
通常出荷日:1日目

【特長】・モノブロック形、高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

外形図

外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

外径溝入れ、横送り、突切り

外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP 外径溝入れ、横送り、突切画像

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプねじ

スパナ

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
2
17
20
20
125
45
19.1
20
CM5×0.8×20-A
P-4
5.5
1個
3
20
20
20
125
48
18.8
20
CM5×0.8×20-A
P-4
5.5
1個
2
17
25
25
150
45
24.1
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
3
20
25
25
150
48
23.8
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
3
25
25
25
150
51
23.8
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
4
25
25
25
150
55
23.5
25
CM6×1×16-A
P-5
8
1個
5
20
25
25
150
49
23.08
25
CM6×1×16-A
P-5
8
1個
6
20
25
25
150
52
22.58
25
CM8×1.25×20-A
P-6
12
1個
2
17
20
20
125
45
19.1
20
CM5×0.8×20-A
P-4
5.5
1個
3
20
20
20
125
48
18.8
20
CM5×0.8×20-A
P-4
5.5
1個
2
17
25
25
150
45
24.1
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
3
20
25
25
150
48
23.8
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
3
25
25
25
150
51
23.8
25
CM5×0.8×25-A
P-4
5.5
1個
4
25
25
25
150
55
23.5
25
CM6×1×16-A
P-5
8
1個
5
20
25
25
150
49
23.08
25
CM6×1×16-A
P-5
8
1個
6
20
25
25
150
52
22.58
25
CM8×1.25×20-A
P-6
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,880
( 21,868 )
1日目
19,880
( 21,868 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
19,880
( 21,868 )
1日目
19,880
( 21,868 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目
23,660
( 26,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モノブロック形、高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード
高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHP
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
溝入れ加工用 TungCap アダプタ C-CHSN-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格19,880-24,02015,75022,030 -29,790 -56,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ-
ホルダ角度(°)00000-
タイプ一体型一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型-
油穴(オイルホール)-
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト