ツール用品技術窓口

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM-J型

  • 加工用途
    溝入れ
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • 全長 (mm)
    125
  • 油穴(オイルホール)
    ○
  • クランプ方式
    クランプオン(C)
  • シャンク材質
    鋼
  • クランプねじ
    BX0520
  • レンチ
    LH040
  • 締付けトルク (N・m)
    6.0

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合刃幅(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

最小発注数量
2
10
左
20
20
33.6
20
20
GC□□20○○-□□
1個
3
12
左
20
20
36.6
20
20
GC□□30○○-□□
1個
4
18
左
20
20
45
20
20
GC□□40○○-□□
1個
5
18
左
20
20
45
20
20
GC□N50○○-□□
1個
6
18
左
20
20
45
20
20
GC□N60○○-□□
1個
2
10
左
25
25
33.6
25
25
GC□□20○○-□□
1個
3
12
左
25
25
36.6
25
25
GC□□30○○-□□
1個
4
18
左
25
25
45
25
25
GC□□40○○-□□
1個
5
18
左
25
25
45
25
25
GC□N50○○-□□
1個
6
18
左
25
25
45
25
25
GC□N60○○-□□
1個
2
10
右
20
20
33.6
20
20
GC□□20○○-□□
1個
3
12
右
20
20
36.6
20
20
GC□□30○○-□□
1個
4
18
右
20
20
45
20
20
GC□□40○○-□□
1個
5
18
右
20
20
45
20
20
GC□N50○○-□□
1個
6
18
右
20
20
45
20
20
GC□N60○○-□□
1個
2
10
右
25
25
33.6
25
25
GC□□20○○-□□
1個
3
12
右
25
25
36.6
25
25
GC□□30○○-□□
1個
4
18
右
25
25
45
25
25
GC□□40○○-□□
1個
5
18
右
25
25
45
25
25
GC□N50○○-□□
1個
6
18
右
25
25
45
25
25
GC□N60○○-□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
36,160円
( 39,776円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目
40,016円
( 44,018円 )
3日目

詳細情報

基本情報

溝入れ・横送り・倣い加工と幅広い加工用途で使用が可能。
【特長】
・SEC-溝入れバイトGND型に内部給油式ホルダを拡充
・刃幅2.0~6.0mm幅まで対応
・溝加工時も効率的にクーラントを切れ刃に供給できるため、高速度加工による高能率化とインサートの長寿命化を両立
・切れ刃近傍からのダイレクト給油で、切りくず処理性能を向上

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM-J型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM-J型
SEC-溝入れバイト(外径多機能・小型旋盤用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDM-J型
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型
外径浅溝入れホルダKGBA型
外径・端面溝入れホルダ KGD
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ京セラタンガロイ
通常価格36,160円-42,122円 -37,423円 -16,798円 -19,466円 -23,515円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
全長(mm)12512012012512585
油穴(オイルホール)○○○○○○
よく一緒に購入される商品

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト