ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ビューティー7
友和
作業着洗剤 2.1kg WC-MC
アズワン
水性タイプ塗料はがし剤
カンペハピオ
  • <
  • >

5.0kg業務用洗濯洗剤

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 標準使用量
    水30Lにつき20g
  • 内容量
    5kg(業務用)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA922EB-5A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922EB-5Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
標準使用量
水30Lにつき20g
内容量
5kg(業務用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922EB-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・弱アルカリ性
・粉末
・内容量…5kg(業務用)
・標準使用量…水30Lにつき20g
・洗濯250回分(※1回20gの場合)
・鉱物油汚れの洗浄力UP。
・抜群のすすぎ性で泡切れUP。
・無リンタイプ
・トリプル酵素の働きで白さUP。
・濃縮タイプで経済的。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0kg業務用洗濯洗剤の型番EA922EB-5Aのページです。 型番EA922EB-5Aに関する仕様情報を記載しております。
5.0kg業務用洗濯洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0kg業務用洗濯洗剤
18.0L 化学床用ワックス
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,667円13,277円21,113円8,572円24,864円22,045円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ洗剤水性ワックス洗剤はく離剤洗剤洗剤
用途その他床・壁用その他床・壁用その他水回り用
標準使用量水30Lにつき20g1200m2保有水量に対し1~6%200ml/m2保有水量に対し10~50%保有水量に対し5kg/m3
内容量5kg(業務用)18L5kg4L20kg10kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました