ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビューティー7

通常単価(税別)
5,235円
税込単価
5,759円
通常出荷日:3日目

【特長】・頑固な油汚れもスッキリ!・業務用洗濯洗剤・粉末・弱アルカリ性【用途】・作業着や軍手の洗濯【使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4516825001314
  • 内容量
    1箱(5kg)

ご注意

  • おしゃれ着洗いには使用出来ません。衣類の注意事項を確認してからご使用下さい。

型番:

YP-007-5KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YP-007-5KGの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4516825001314
内容量
1箱(5kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
YP-007-5KG

内容量

最小発注数量
1箱(5kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235円
( 5,759円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な油汚れもスッキリ!
・業務用洗濯洗剤
・粉末
・弱アルカリ性
【用途】
・作業着や軍手の洗濯
【使用方法】
・30Lの水またはお湯に15g~20g使用。
・頑固な汚れの場合は、以下のいずれかの方法でご使用ください。
①洗剤を1割くらい多く使う。
②つけおき洗い(洗剤を入れ1回攪拌し、約1時間つけた後、通常に洗う)
③30℃~40℃のぬるま湯を使用し、①、②の使用方法で洗濯する。

ご注意

  • おしゃれ着洗いには使用出来ません。衣類の注意事項を確認してからご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビューティー7の型番YP-007-5KGのページです。 型番YP-007-5KGに関する仕様情報を記載しております。
ビューティー7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビューティー7
エコトールクリーナ機械用
水溶性洗浄液 Big-8
泡職人
中性洗浄液 一般用/低泡性
SPEEDYクリーナー
メーカー友和友和友和友和友和友和
通常価格5,235円8,824円12,085円1,099円5,553円 -34,514円
通常出荷日3日目7日目3日目3日目7日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
JANコード4516825001314451682500260145168250026324516825002533--
内容量1箱(5kg)1箱(20L)1缶(18L)1本(480ml)1箱(18L)1缶(18L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました