17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

屋内用 フック(粘着付)【1~2個入り】

屋内用 フック(粘着付)
通常単価(税別)
559円~680円
税込単価
615円~748円
通常出荷日:3日目

・しっかり貼れてキレイにはがせます。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

入数

耐荷重

詳細2

面サイズ(W×H)

口幅

最小発注数量
ABS樹脂
2個
0.5kg
粘着タブ6枚付
21×60mm
11mm
1パック

2個入り

ABS樹脂
2個
1.3kg
粘着タブ6枚付
23×76mm
17mm
1パック

2個入り

ABS樹脂
1個
2.4kg
粘着タブ4枚付
31×99mm
22mm
1個
スチロール樹脂
1個
3.5kg
粘着タブ6枚付
51×108mm
24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559円
( 615円 )
3日目
572円
( 629円 )
3日目
572円
( 629円 )
3日目
680円
( 748円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・しっかり貼れてキレイにはがせます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋内用 フック(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用 フック(粘着付)
小物用フック(粘着付/2個)
小物用フック(粘着付/4個)
フック(粘着付/2個)
33x26x15mm/耐荷重2.0kg フック(マグネット付)
マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格559円-646円563円 -633円 -1,195円906円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1屋内用スイングフック屋内用屋内用フック付(スチール製)白エナメルコーティング仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト