ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 耐荷重

  • 面サイズ(W×H)

  • 口幅

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    小物用フック(粘着付/2個)【2個入り】

    小物用フック(粘着付/2個) EA638LM-12
    通常単価(税別)
    646円
    税込単価
    711円
    通常出荷日:3日目

    ・スイングフック・フック部分が細くて、小物が掛けやすいです。・粘着タブ6枚付

    • 写真は代表画像です。

    型番:

    EA638LM-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    EA638LM-12の仕様・寸法情報

    材質
    本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)
    入数
    2個入り
    詳細1
    スイングフック
    耐荷重
    1.3kg
    詳細2
    粘着タブ6枚付
    面サイズ(W×H)
    30×80mm
    口幅
    18mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA638LM-12

    耐荷重

    面サイズ(W×H)

    口幅

    最小発注数量
    1.3kg
    30×80mm
    18mm
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    646円
    ( 711円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スイングフック
    ・フック部分が細くて、小物が掛けやすいです。
    ・粘着タブ6枚付

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小物用フック(粘着付/2個)の型番EA638LM-12のページです。 型番EA638LM-12に関する仕様情報を記載しております。
    小物用フック(粘着付/2個)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小物用フック(粘着付/2個)
    小物用フック(粘着付/4個)
    フック(粘着付/2個)
    1.2kg フック(粘着付/2個)
    フック(マグネット付/5個)
    0.5kg フック(粘着付/3個)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格646円563円 -633円 -786円2,022円871円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    材質本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)ABS樹脂ポリカーボネート本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系ABS樹脂、ステンレス本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系
    入数2個入り4個2個入り2個入り5個3個入り
    詳細1スイングフック屋内用屋内用---
    詳細2粘着タブ6枚付粘着タブ10枚付粘着タブ6枚付---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました