ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
通常価格(税別):2,942円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
エアバッグ [ABAG]【4個入り】
通常価格(税別):18,279円~
通常出荷日:20日目

・テープ付なので作業効率がアップします。

シモジマ
宅配袋 L 未晒無地
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パピルスカンパニー
デリバリーパック(完全密封タイプ)
5通常価格(税別):2,358円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~