17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

針金付荷札(1000枚)【1000個入り】

通常単価(税別)
2,1633,088
税込単価
2,3793,397
通常出荷日:3日目

エスコ 針金付荷札(1000枚)。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
30×60mm
1パック

1000個入り

42×90mm
1パック

1000個入り

60×120mm
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163
( 2,379 )
3日目
2,548
( 2,803 )
3日目
3,088
( 3,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 針金付荷札(1000枚)。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

針金付荷札(1000枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
針金付荷札(1000枚)
針金付防水荷札(5枚)
宅配袋(封緘用テープ付)
荷札 針金付荷札
ユタカメイク 荷札 われもの注意荷札 1000枚
ユタカメイク 荷札 両面接着荷札 10枚×2
メーカーエスコエスコエスコユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格2,163-4671,451 -473 -6,575435
通常出荷日3日目3日目3日目2日目6日目2日目
材質上質紙、針金樹脂、針金未晒しクラフト紙---
入数1000枚-25枚---
針金長さ60mm100mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト