17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面 (単品) 4007100932

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面 (単品)

通常単価(税別)
1,502
税込単価
1,652
通常出荷日:1日目

・SC-19PCLSシリーズ対応・衝撃強度:JIS T8147準拠・ハードコーティング。・シールドは飛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 適合機種
    SC-19PCLS

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

型番:

4007100932
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4007100932の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
適合機種
SC-19PCLS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40071009324007100932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

・SC-19PCLSシリーズ対応・衝撃強度:JIS T8147準拠・ハードコーティング。
・シールドは飛来物・飛来防塵・薬品飛沫などから目や顔を護るものです。

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面 (単品)の型番4007100932のページです。 型番4007100932に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面 (単品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面 (単品)
ヘルメット交換用シールド面
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,5024,2456161,086563
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ内装外装内装内装その他
適合機種SC-19PCLSSC-11BS、11PCLS、12PCLSSC-1F RA・SC-1FH RASC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様SC-RA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました