ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用) ST6751
  • ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)

ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:9日目

【特長】・取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます・7~15mmの径のペ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    ロイヤルブルー
  • 詳細タイプ
    ペンホルダー
  • JANコード
    4546721013395
  • トラスココード
    699-6102
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    POM(ポリアセタール)
  • 長さ(mm)
    69
  • 幅(mm)
    35
  • 奥行(mm)
    29

ご注意

  • 野球帽型と全周つば付き型の保護帽には適合しません。
  • 他社製保護帽には取り付けられない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST6751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
ST6751699-61024546721013395【商品スペック】
仕様・規格
タニザワ製保護帽:溝付型・溝なし型に対応
品名:ペンホルダー
色:ロイヤルブルー
幅(mm):35
奥行(mm):29
長さ(mm):69
【材質】
POM(ポリアセタール)
【質量・質量単位】
12g

ST6751の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ロイヤルブルー
詳細タイプ
ペンホルダー
JANコード
4546721013395
トラスココード
699-6102
質量(g)
12.000
材質1
POM(ポリアセタール)
長さ(mm)
69
幅(mm)
35
奥行(mm)
29

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST6751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます
・7~15mmの径のペンに適応します
【材質】
・POM(ポリアセタール)

ご注意

  • 野球帽型と全周つば付き型の保護帽には適合しません。
  • 他社製保護帽には取り付けられない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)の型番ST6751のページです。 型番ST6751に関する仕様情報を記載しております。
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
IDカードホルダー
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
布帽子用ライナー バンピーノ
紙帽子丸(不織布)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,021円3,091円1,203円1,192円381円9,337円
通常出荷日9日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他外装内装帽子
色ロイヤルブルーライト部:赤、取付部:グレー白ホワイトホワイトホワイト
詳細タイプペンホルダーヘルメット用点滅灯----
JANコード454672101339545467210126954546721500352454672110086645467211004604546721000784
トラスココード699-6102698-5377328-3879354-0294399-3914492-4142
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました