17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹棒 約10~25ミリ 8021

通常単価(税別)
486円~547円
税込単価
535円~602円
通常出荷日:3日目

【用途】・壁紙の張り替え時に押えとして使われる他、様々な用途でお使い頂けます・建築・防水用

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    220
  • 材質
    竹
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

型式

幅

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
小
10
4560146174226
8
1本
1個
中
15
4560146174233
9
1本
1個
大
20
4560146174240
14
1本
1個
特大
25
4560146174257
18
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
3日目
517円
( 569円 )
3日目
532円
( 585円 )
3日目
547円
( 602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・壁紙の張り替え時に押えとして使われる他、様々な用途でお使い頂けます
・建築・防水用

商品担当おすすめ

  • 竹へら 画像

    トラスコ中山

    竹へら

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹棒 約10~25ミリ 8021のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型のメンテナンスの際に使用
5
満足度:5.0
サイズがちょうど良かったのでこの商品を購入しました。金型のメンテナンス作業をする際に狭い箇所や細い部分に使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹棒 約10~25ミリ 8021
パッキンブラシ 120mm
柄付ゴムベラ 長柄
Y型 超硬刃皮スキ
ホワイトヘラ D-120
ホワイトヘラ AZ-1,2
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格486円-818円3,441円5,437円2,907円1,271円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他パテベラパテベラ
全長(mm)220-5251858370
材質竹毛材:植物繊維・柄:木----
内容量1本1個1本1丁1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト