17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002
  • 309031-0001
  • 309031-0002

攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002

通常単価(税別)
383円~394円
税込単価
421円~433円
通常出荷日:4日目

ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。【特長】・ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。

  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    20
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    5
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがって形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

パッケージ寸法 高さ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
攪拌棒小
4905533154205
232
15
1本
1個
攪拌棒角
4905533154212
315
26
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383円
( 421円 )
4日目
394円
( 433円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。【特長】・ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがって形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動車・オートバイの塗装
4
満足度:4.0
塗料の撹拌に使用。どのメーカーでもさほど大差はないとおもいますが 、まったく問題なく使えます。バラでお安く購入できるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌棒 (小/角) 309031-0001/309031-0002
チンチングポット
差し口ベロ
ビニールエプロン(2枚組)
塗料カップ
缶オープナー
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格383円-569円355円525円453円420円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パッケージ寸法 幅(mm)20655118013065
パッケージ寸法 奥行(mm)565861001306
内容量1本1個1個1パック(2枚)1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト