17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSP “ファイバードラム Aドラムmini”

通常単価(税別)
2,603円
税込単価
2,863円
通常出荷日:6日目

【特長】・ファイバードラムの最小容量タイプです。・サイズが小さいので、省スペースで品質試験等が行えます...

詳細を確認

    型番:

    A80-05
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    A80-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A80-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,603円
    ( 2,863円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファイバードラムの最小容量タイプです。
    ・サイズが小さいので、省スペースで品質試験等が行えます。
    ・環境に配慮した紙製のドラムです。
    【用途】
    ・少量サンプルの出荷、品質保証のための保存サンプル、品質試験、キャンペーン商品などに使用できます。
    ・化学品や医薬品における、少量サンプルの出荷や、一時的な保存などに。
    【材質】
    ・紙
    ・上フタ:クロムフリー鋼板
    ・胴部:ライナー紙
    ・底部:合紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TSP “ファイバードラム Aドラムmini”の型番A80-05のページです。 型番A80-05に関する仕様情報を記載しております。
    TSP “ファイバードラム Aドラムmini”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSP “ファイバードラム Aドラムmini”
    オールファイバードラムF3タイプ
    オールファイバードラムF4タイプ
    両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5
    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
    片口扁平缶 グレー 20L
    メーカー太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパックトラスコ中山瑞穂化成工業瑞穂化成工業
    通常価格2,603円3,270円 -3,914円 -11,657円3,312円 -3,398円
    通常出荷日6日目6日目〜6日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました