ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

抗菌・防炎ジョイントスノコ

抗菌・防炎ジョイントスノコ TJSD30-BL
通常単価(税別)
815
税込単価
897
通常出荷日:1日目

【特長】・水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。・防炎・抗菌商品となっており、湿気が多...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート

型番:

TJSD30-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJSD30-BLの仕様・寸法情報

長さ(mm)
300
幅(mm)
300
ブルー
トラスココード
124-5803
厚さ(mm)
13
JANコード
4989999938647
質量(g)
270
材質1
ポリエチレン
防炎適合品
適合
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TJSD30-BL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815
( 897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。
・防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。
・抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258A0003Y)
【用途】
・ベランダ、シャワールーム、プールサイドなど。
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌・防炎ジョイントスノコの型番TJSD30-BLのページです。 型番TJSD30-BLに関する仕様情報を記載しております。
抗菌・防炎ジョイントスノコのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました