17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

PP強力袋

通常単価(税別)
475円~512円
税込単価
523円~563円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・重量物を入れる時に便利な強力タイプで、50kgまで使用可能です。・耐荷重50kgの生地を使用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

色詳細

JANコード

材質1

最小発注数量
ベージュ
103-0103
-
4962074500038
ポリオレフィン
200個
その他
103-0104
ブルー
4962074500083
ポリエチン
200個
黒
103-0105
-
4962074500090
ポリエチン
200個
緑
103-0106
-
4962074500106
ポリエチン
200個
その他
103-0107
レッド
4962074500120
ポリエチン
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
1日目
512円
( 563円 )
19日目
475円
( 523円 )
1日目
512円
( 563円 )
19日目
512円
( 563円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物を入れる時に便利な強力タイプで、50kgまで使用可能です。
・耐荷重50kgの生地を使用しています。
【用途】
・ボルト、ナットの資材入れに。
【材質】
・ポリエチン
・口紐:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP強力袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP強力袋
雑袋209(25枚組)
分別収集袋(印刷)108
雑袋
スケルUVパック
透明ゴミ袋
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業ワタナベ工業
通常価格475円-2,385円1,801円2,554円15,144円964円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
容量(L)20----90
横(mm)480600600600480-
縦(mm)620900900900620-
質量(g)65.00055.00064055.00060.000-
材質2口紐:ポリプロピレン---絞りロープ:ポリプロピレン(PP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト