ファクトリーサプライ用品技術窓口

JOHNAN 吸収材“アブラトール” AR80-FT

JOHNAN 吸収材“アブラトール”

  • 色
    グレー
  • JANコード
    4523816101458
  • トラスココード
    102-6615
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    800
  • 油吸収量(L/巻)
    64
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

AR80-FT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番色JANコードトラスココード厚さ(mm)長さ(m)幅(mm)
AR80-FTグレー4523816101458102-6615320800

AR80-FTの仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4523816101458
トラスココード
102-6615
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20
幅(mm)
800
油吸収量(L/巻)
64
質量(g)
6000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR80-FT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,245円
( 37,670円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上の油を吸収します。
・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します。
・フィルムをはがした後、糊残りがありません。
・目立つカラーが通路の識別にも役立ちます。
・表面が丈夫な仕上がりになっていますので人や台車が通る環境でも安心してご使用いただけます。
・フィルム部分はしみ抜けしません。
【用途】
・オイル・水兼用。
・通路用
・靴裏の油除去など
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JOHNAN 吸収材“アブラトール”の型番AR80-FTのページです。 型番AR80-FTに関する仕様情報を記載しております。
JOHNAN 吸収材“アブラトール”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
油吸収材 アブラトール
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収材 アブラトール ロールタイプ グリーン
油吸収材 アブラトール シート
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格34,245円23,749円35,810円38,427円16,626円 -17,240円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜1日目
色グレー灰色黒グレーグリーン白
JANコード4523816101458452381610126745238161013044523816101373-4523816101793
トラスココード102-6615269-2268781-1896829-2405-647-1246
厚さ(mm)344532
長さ(m)2020301030-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました