ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール ノンスリップロール NSR-80
  • 油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

通常単価(税別)
35,810円
税込単価
39,391円
通常出荷日:1日目

【特長】・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)・滑り止め加工を施していますので足元...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • 色
    黒
  • JANコード
    4523816101304
  • トラスココード
    781-1896
  • 厚さ(mm)
    4
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    800
  • 油吸収量(L/巻)
    120
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 設置個所に油が付着しすべり止めの効果が弱まる場合があります。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 床面に油が付着している場合、滑り止め効果が効かなくなる場合があります。必ず床面の油を取り除いてからご使用ください。
  • 設置個所に油が付着しすべり止めの効果が弱まる場合があります。 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。 床面に油が付着している場合、滑り止め効果が効かなくなる場合があります。必ず床面の油を取り除いてからご使用ください。

型番:

NSR-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番色JANコードトラスココード
NSR-80黒4523816101304781-1896

NSR-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
色
黒
JANコード
4523816101304
トラスココード
781-1896
厚さ(mm)
4
長さ(m)
30
幅(mm)
800
油吸収量(L/巻)
120
質量(g)
12000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSR-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,810円
( 39,391円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
・滑り止め加工を施していますので足元の安全を確保できます。
【用途】
・オイル・水用。
・作業をされる方の安全確保に。
・台車などの通過場所に。

ご注意

  • 設置個所に油が付着しすべり止めの効果が弱まる場合があります。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 床面に油が付着している場合、滑り止め効果が効かなくなる場合があります。必ず床面の油を取り除いてからご使用ください。
  • 設置個所に油が付着しすべり止めの効果が弱まる場合があります。 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。 床面に油が付着している場合、滑り止め効果が効かなくなる場合があります。必ず床面の油を取り除いてからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ノンスリップロールの型番NSR-80のページです。 型番NSR-80に関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール ノンスリップロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
油吸収材 アブラトール
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収材 アブラトール ロールタイプ グリーン
油吸収材 アブラトール シート
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格35,810円23,749円34,245円38,427円16,626円 -17,240円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜1日目
商品タイプロール--ロールロール-
用途オイル・水用オイル用-オイル・水用オイル・水用-
色黒灰色グレーグレーグリーン白
JANコード4523816101304452381610126745238161014584523816101373-4523816101793
トラスココード781-1896269-2268102-6615829-2405-647-1246
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました