ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンカート

通常単価(税別)
34,339円~36,017円
税込単価
37,773円~39,619円
通常出荷日:14日目

【特長】・丸洗いが可能な樹脂カートです。・側面が開いているのでゴミ袋が楽に取り出せます。

  • タイプ
    カート
  • 奥行(mm)
    650
  • 高さ(mm)
    650
  • 色
    アイボリー
  • 材質1
    本体:PP、ハンドル:ステンレス
  • 車輪径(mm)
    85

ご注意

  • フタは別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

容量(L)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
520
180
6800
115-9015
1個
400
90
5700
115-9014
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,017円
( 39,619円 )
14日目
34,339円
( 37,773円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸洗いが可能な樹脂カートです。
・側面が開いているのでゴミ袋が楽に取り出せます。

ご注意

  • フタは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンカート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンカート
ゴミカート用フタ
ユニトラック
トラッシュボックス ポリホルダー
分別ボックスS45G
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格34,339円-4,023円 -65,882円2,319円85,722円336,836円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
タイプカート蓋---禁煙
奥行(mm)65062270052320650
高さ(mm)65047900478751030
色アイボリーアイボリーブラックブラックグレーグレー
材質1本体:PP、ハンドル:ステンレス本体:PP本体:PE本体:PP チェーン付本体:スチール、内箱:PE本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト