ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ごみ袋(70・90L)【10個入り】
通常価格(税別):412円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】
通常価格(税別):11,163円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

エスコ
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
0通常価格(税別):11,679円

積水テクノ成型
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
0通常価格(税別):1,245円~

コクヨ
リサイクルボックス 1種分別 S グレー イレ-61NM
0通常価格(税別):4,138円

アスベル
エバン・ペダルペール 45L
0通常価格(税別):3,143円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,232円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円