ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ワイエステック
シールストリッパー(住居用)
ワイエステック
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:3日目
エスコ
滑り止めマット(ブラック)
エスコ
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中古毛布10枚セット
ミスミ
通常価格(税別):5,990円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・分別形式に合わせてサインの変更ができます。【材質】・ポリカーボネート(PC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):2,565円~

トラスコ中山
エコペール(丸型) フタ
0通常価格(税別):1,073円

積水テクノ成型
ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD
0通常価格(税別):76,394円~

積水テクノ成型
ペールフタ #45/#70/#90/#120
0通常価格(税別):1,378円~

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,349円

アスベル
エバンスウィング
0通常価格(税別):1,350円~

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):656円~