ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

紙コップ3オンス 100個入り【100個入り】

紙コップ3オンス 100個入り 51060
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円
通常出荷日:1日目

【特長】・うがい薬専用の紙コップです。【用途】・うがい液の希釈に。【材質】・内側:PEフィルムコーティ...

詳細を確認

型番:

51060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

51060の仕様・寸法情報

JANコード
4987696510609
トラスココード
102-5716
上部×底面×高さ(mm)
56.5×37×53
質量(g)
182
材質1
内側:PEフィルムコーティング処理
材質2
外側:PE合成紙

型番リスト

表示件数
型番
51060
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909円
( 1,000円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うがい薬専用の紙コップです。
【用途】
・うがい液の希釈に。
【材質】
・内側:PEフィルムコーティング処理
・外側:PE合成紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙コップ3オンス 100個入りの型番51060のページです。 型番51060に関する仕様情報を記載しております。
紙コップ3オンス 100個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙コップ3オンス 100個入り
紙コップホルダー
うがい薬コロロ ポンプ付 500ml
衛生対策セットN
歯みがきティシュ(ハビナース) 669201シリーズ
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤアズワンアース製薬
通常価格909円4,590円2,868円2,826円956円2,653円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目9日目
JANコード4987696510609498769651952749876961214234987696423930--
トラスココード102-5716176-0521836-4651432-6610--
上部×底面×高さ(mm)56.5×37×53-----
質量(g)182200.000560.0256.000--
材質1内側:PEフィルムコーティング処理本体:ABS、POM他、フタ:ABS、筒:PC、取付板:ABS容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベルチャック付ポーチ:PVC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました