ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

通常単価(税別)
161,705円
税込単価
177,876円
通常出荷日:4日目

【特長】・消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。・工具が不要で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    116-2096
  • 品名
    消炎ボックス
  • 質量(g)
    16000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 適合機種
    KSC-W01、KSC-W02、KSC-WL200T
  • 本体寸法(mm)奥行
    404
  • 本体寸法(mm)高さ
    590
  • 本体寸法(mm)幅
    377

ご注意

  • 水がなくなると性能を発揮できません。ご使用の際は水量をご確認ください。

型番:

KSC-PB10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSC-PB10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
116-2096
品名
消炎ボックス
質量(g)
16000
材質1
ステンレス(SUS304)
適合機種
KSC-W01、KSC-W02、KSC-WL200T
本体寸法(mm)奥行
404
本体寸法(mm)高さ
590
本体寸法(mm)幅
377

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-PB10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,705円
( 177,876円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。
・工具が不要で清掃が容易です。
・ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。
・水は給水口から簡単に給水できます。
【用途】
・スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。
・溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 水がなくなると性能を発揮できません。ご使用の際は水量をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10の型番KSC-PB10のページです。 型番KSC-PB10に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
集塵機用ダクト
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
アームダクト
交換用エレメントフィルタ
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格161,705円1,049,482円9,102円796,801円200,283円157,337円
通常出荷日4日目4日目7日目8日目9日目8日目
商品タイプ関連商品集じん機-集じん機--
その他オプション-----
トラスココード116-2096116-3428217-8423336-0717416-1665116-3429
品名消炎ボックス-ダクト(φ50×2m)--エレメントフィルター
質量(g)1600098000650.00073000.09000.05000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました