ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力 (W)
    7.3
  • 口金
    E26
  • 全光束 (lm)
    810
  • JANコード
    4967576300285
  • トラスココード
    125-6739
  • 外径(mm)
    52
  • 光源色
    昼白色相当
  • 色温度(K)
    5000
  • 全長(mm)
    98
  • 相当電球(W形)
    60
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    100
  • 配光角度(度)
    220
  • 標準消費電力料金
    0.23円/h
  • 演色性
    80
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LDA7N-G-6T5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LDA7N-G-6T5の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
7.3
口金
E26
全光束(lm)
810
JANコード
4967576300285
トラスココード
125-6739
外径(mm)
52
光源色
昼白色相当
色温度(K)
5000
全長(mm)
98
相当電球(W形)
60
定格寿命(時間)
40000
電源(V)
100
配光角度(度)
220
標準消費電力料金
0.23円/h
演色性
80
質量(g)
50
材質1
アルミ、ポリカーボネート、PBT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDA7N-G-6T5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
・密閉型器具にご使用可能です
・長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です
【材質】
・アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当の型番LDA7N-G-6T5のページです。 型番LDA7N-G-6T5に関する仕様情報を記載しております。
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
LED電球(広配光タイプ)
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
鶏舎用電球 E26口金
白熱電球 E26 100W形 シリカ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマPanasonicオーム電機(ライト)
通常価格1,290円2,435円1,394円2,047円630円480円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目8日目5日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類LEDLEDLEDLEDその他その他
消費電力(W)7.37.37.32.33095
口金E26E26E26E17E26E26
全光束(lm)8108108102302701370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました