ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球(広配光タイプ) 2700K

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 口金
    E26
  • 光源色
    電球色相当
  • 色温度(K)
    2700
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    100
  • 配光角度(度)
    220
  • 材質1
    アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

相当電球(W形)

標準消費電力料金

質量(g)

最小発注数量
3.2
325
4967576300254
125-6735
52
98
30
0.08円/h
50
1個
7.9
810
4967576300292
125-6738
52
98
60
0.21円/h
50
1個
14
1520
4967576300315
125-6746
65
116
100
0.37円/h
195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208円
( 1,329円 )
4日目
1,217円
( 1,339円 )
1日目
2,504円
( 2,754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
・密閉型器具にご使用可能です
・長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です
【材質】
・アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球(広配光タイプ) 2700Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球(広配光タイプ) 2700K
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
LED電球(広配光タイプ)
クリア電球 長寿命タイプ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマELPA朝日電器
通常価格1,208円-2,047円1,290円2,435円1,394円525円
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目5日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類LEDLEDLEDLEDLEDその他
口金E26E17E26E26E26E26
光源色電球色相当電球色相当昼白色相当昼白色相当昼白色相当-
色温度(K)2700270050005000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト